tehalit.BR/BRN Odstępnik uniwersalny odległość od ściany 120-200mm G2262

EAN
4012740203494
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
174,80zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    BRN,BRAN,BRHN
  • Zgod­ność szero­kość profilu
    0 mm
Wymiary
  • Długość
    170 mm
  • Długość uchwytu ścien­nego lub wysię­gnika
    120 / 200 mm
Materiał
  • Kolor
    Bezbarwny
  • Materiał
    stal
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    pokryty galwanicznie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie