univers Szyna do montażu ściennego do systemu univers FP/FWB, 3-polowa FZ963S
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Pusta obudowa 16 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 24 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość46 mm
-
Szerokość790 mm
-
Głębokość7 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2026-03-25
PDF3,06 MB
Instrukcja montażu International 2026-03-25
PDF9,25 MB
Instrukcja montażu International 2026-03-25
PDF1,74 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2026-04-02
PDF34,65 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF741,92 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-18
PDF459,03 kB