Profil uniwersalny do obudowy IP54 gł. 600mm FZ600Q
EAN
3250612765843
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
237,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość93 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość499 mm
-
Długość35 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu FZ600Q
Profil uniwersalny do obudowy IP54 gł. 600mm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Więcej materiałów