The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • FZ597
    EAN
    3250612765973
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • Zobacz więcej

    fw2/univers Zamek do drzwi rozdzielnicy, wkładka z kluczem FZ597

    Cena
    166,80 zł
    / szt. *
    166,80 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    fw2/univers Zamek do drzwi rozdzielnicy, wkładka z kluczem

    FZ597

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 104 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • FZ006NV

      univers Drzwi FW prawe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.650xszer.550mm

      906,00 zł  / szt.*
    • FW324FT

      fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 3R/72M (3x24) I kl. IP40

      1978,10  zł  / szt.*
    • FW312FT

      fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 3R/36M (3x12) I kl. IP40

      1687,00  zł  / szt.*
    • FWU62M2

      FW Rozdzielnica kompletna 6rz. 156 M II kl p/t

      3179,00  zł  / szt.*
    • FZ022FT

      fw media Drzwi transparentne do obudowy FW72/73U 550x1100mm

      1122,20  zł  / szt.*
    • FZ014FT

      fw media Drzwi transparentne do obudowy FW62/63/64U 550x950mm

      996,40 zł  / szt.*
    • FZ010FT

      fw media Drzwi transparentne do obudowy FW52/53/54U 550x800mm

      954,80 zł  / szt.*
    • FZ006FT

      fw media Drzwi transparentne do obudowy FW42/43U 550x650mm

      998,40 zł  / szt.*
    • FZ022NV

      univers Drzwi FW prawe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.1100xszer.550mm

      1111,80  zł  / szt.*
    • FZ021NV

      univers Drzwi FW prawe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.1100xszer.300mm

      930,80 zł  / szt.*
    • FZ014NV

      univers Drzwi FW prawe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.950xszer.550mm

      1046,00  zł  / szt.*
    • FZ010NV

      univers Drzwi FW prawe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.800xszer.550mm

      978,70 zł  / szt.*
    • FZ009NV

      univers Drzwi FW prawe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.800xszer.300mm

      869,50 zł  / szt.*
    • FZ002F

      univers Drzwi FW prawe pełne RAL9010 dla obudowy wys.500xszer.550mm

      766,50 zł  / szt.*
    • FZ005F

      univers Drzwi FW prawe pełne RAL9010 dla obudowy wys.650xszer.300mm

      675,00 zł  / szt.*
    • FZ022F

      univers Drzwi FW prawe pełne RAL9010 dla obudowy wys.1100xszer.550mm

      945,40 zł  / szt.*
    • FZ010F

      univers Drzwi FW prawe pełne RAL9010 dla obudowy wys.800xszer.550mm

      841,40 zł  / szt.*
    • FZ006F

      univers Drzwi FW prawe pełne RAL9010 dla obudowy wys.650xszer.550mm

      776,00 zł  / szt.*
    • FZ001F

      univers Drzwi FW prawe pełne RAL9010 dla obudowy wys.500xszer.300mm

      660,40 zł  / szt.*
    • FWU62K2

      FW Media Rozdzielnica 72M z polem teletech. p/t

      2946,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ bloko­wania
      Zamek cylindryczny, Blokada na klucz

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FZ597
    PDF
    RoHS report FZ597
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ597 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ597

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ597 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ597

      fw2/univers Zamek do drzwi rozdzielnicy, wkładka z kluczem

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Zdjęcie EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Polska

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ164N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      FZ164N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      Cena
      3524,60  zł
      / Komplet *
      3524,60  zł
      / Komplet *
    • 2
      FZ106N - univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      FZ106N
      univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      Cena
      1455,00  zł
      / szt. *
      1455,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ104N - univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      FZ104N
      univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      Cena
      1230,40  zł
      / szt. *
      1230,40  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ102N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      FZ102N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      Cena
      1652,60  zł
      / szt. *
      1652,60  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ829 - univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      52,00 zł
      / szt. *
      52,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32