The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • FW312FT
    EAN
    3250614300820
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 3R/36M (3x12) I kl. IP40 FW312FT

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 3R/36M (3x12) I kl. IP40

    FW312FT

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (12)
    • Zamek do drzwi 2 dostępne produkty
    • Blok zaciskowy główny 4 dostępne produkty
    • Nośnik zacisków 1 dostępne produkty
    • Kieszeń na dokumenty 1 dostępne produkty
    • Listwa /maskująca 2 dostępne produkty
    • Zawias do systemów rozdziel­czych 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zamek do drzwi
    • Blok zaciskowy główny
    • Nośnik zacisków
    • Kieszeń na dokumenty
    • Listwa /maskująca
    • Zawias do systemów rozdziel­czych
    • Elementy do okablo­wania, wejścia kabli i mocowania kabli
    • FZ597

      fw2/univers Zamek do drzwi rozdzielnicy, wkładka z kluczem, 1242E

      180,20  zł  / szt.*
    • FZ598

      Płytka drzwiowa z uchwytem i ryglem do obudowy IP30/43

      70,90  zł  / szt.*
    • KM25N

      Listwa przyłączeniowa z cokołem neutralna 1x25 + 11x16 + 13x10 mm2

      80,00  zł  / szt.*
    • KM25E

      Listwa przyłączeniowa z cokołem ochronna 1x25 + 11x16 + 13x10 mm2

      80,00  zł  / szt.*
    • KM13N

      Listwa przyłączeniowa z cokołem neutralna 6x16 + 7x10 mm2

      69,40  zł  / szt.*
    • KM13E

      Listwa przyłączeniowa z cokołem ochronna 6x16 + 7x10 mm2

      63,60  zł  / szt.*
    • KN00A

      QuickConnect Nośnik samozacisków uniwersalny, montaż TS35/płyta/płaskownik

      82,10  zł  / szt.*
    • FZ794

      univers Kieszeń na dokumentację H310xW230mm

      31,30  zł  / szt.*
    • S35V

      univers N Maskownica 1000mm RAL9010

      118,00  zł  / szt.*
    • S35S

      univers N Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010

      18,80  zł  / szt.*
    • FZ746S

      univers Zawias lewy IP44/54

      83,20  zł  / Komplet*
    • FZ12H

      fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 12M do rozdzielnic FWx12

      86,60  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Liczba wejść kablo­wych
      2
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      125 A
    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      3
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Z zamkiem
      Nie
    • Posiada blok zacisków neutral­nych
      Nie
    • Posiada blok zacisków uzie­mia­jących
      Tak
    • Posiada płytę montażową
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      36
    Wymiary
    • Wyso­kość
      692 mm
    • Szero­kość
      406 mm
    • Głębo­kość
      121 mm
    • Wyso­kość wbudowania
      620 mm
    • Szero­kość wbudowania
      334 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      110 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      12
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Nie
    • Typ drzwi
      Pojedyncze drzwi
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor
      Czysta biel
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji I
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK08
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    • Typ bloko­wania
      Bez zamka

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FW312FT
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FW312FT | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FW312FT

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FW312FT | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FW312FT

      fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 3R/36M (3x12) I kl. IP40

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2026-10-08 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2026-10-08

      PDF
      5,35 MB
      Zdjęcie Mounting instruction for brass terminal | Hager Polska

      Mounting instruction for brass terminal

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
      Zdjęcie Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager Polska

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,25 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Technical manual for FW2 enclosures | Hager Polska

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-08-30 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
      Zdjęcie fw2 Rozdzielnice natynkowe, I klasa ochronności; FW…FD, FW…FT, FW…WT | Hager Polska

      fw2 Rozdzielnice natynkowe, I klasa ochronności; FW…FD, FW…FT, FW…WT

      PDF
      122,64 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32