The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • FZ014FT
    EAN
    3250612763801
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    fw media Drzwi transparentne do obudowy FW62/63/64U 550x950mm FZ014FT

    Cena
    1 057,00  zł
    / szt. *
    1 057,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    fw media Drzwi transparentne do obudowy FW62/63/64U 550x950mm

    FZ014FT

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Zamek do drzwi 5 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zamek do drzwi
    • FZ597

      fw2/univers Zamek do drzwi rozdzielnicy, wkładka z kluczem, 1242E

      180,20  zł  / szt.*
    • FZ531

      univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333

      710,00  zł  / szt.*
    • FZ533

      univers Zamek klamka zamykana, zamek nr. 1333

      800,50  zł  / szt.*
    • FZ534

      univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm

      487,60  zł  / szt.*
    • FZ535

      univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm, plombowany

      535,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      919 mm
    • Szero­kość
      519 mm
    • Głębo­kość
      12 mm
    Pokrywa, drzwi
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Tak
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Typ drzwi
      Drzwi częściowe
    • Liczba zamków
      1
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kolor produktu
      Czysta biel
    • Materiał
      Stal
    • Wykoń­czenie
      Malowany prosz­kowo
    Archi­tek­tura
    • Położenie drzwi szafki
      Prawy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    Sprzęt
    • Liczba sekcji w poziomie
      2
    • Liczba kluczy
      1

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FZ014FT
    PDF
    RoHS report FZ014FT
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ014FT | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ014FT

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ014FT | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ014FT

      fw media Drzwi transparentne do obudowy FW62/63/64U 550x950mm

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager Polska

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Instrukcja montażu International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32