Profil uniwersalny do obudowy IP54, gł. 400mm FZ400Q
EAN
3250612765836
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
201,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość93 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość299 mm
-
Długość35 mm
Materiały
-
ObróbkaMalowany proszkowo
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa FZ400Q
Profil uniwersalny do obudowy IP54, gł. 400mm
PDF
Więcej materiałów