![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Nakładka do chłodzenia przewodów 2-polowa wys. 300mm FZ396N
EAN
3250616003729
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
1888,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość648 mm
-
Głębokość200 mm
Materiały
-
Kod RAL9010
-
KolorJasnoszary
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
FZ396N Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-03-04
PDF199,97 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-03
PDF530,77 kB
Więcej materiałów