Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1045x795x22mm (WxSxG) FZ295N
EAN
3250612776917
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
3471,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1045 mm
-
Szerokość795 mm
-
Głębokość22 mm
Materiały
-
KolorKamienny szary
-
Kod RAL7030
-
MateriałWełna mineralna
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa FZ295N
Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1045x795x22mm (WxSxG)
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
univers Systemy rozdzielnic ognioodpornych; FB...LE, FB…SE, FB…WLN, FZ…N
PDF199,97 kB
Więcej materiałów