Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 748x648mm FB42SE

EAN
3250616003439
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
19865,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    96
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    250 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    349 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    240 mm
  • Wyso­kość produktu
    748 mm
  • Szero­kość produktu
    648 mm
  • Szero­kość w jednost­kach podziału
    24
  • Grubość materiału ścianki bocznej
    70 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Grubość materiału pokrywy
    22 mm
  • Liczba zamków
    1
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor
    szary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    materiały różne
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    4
  • Liczba kluczy
    1
  • Liczba otworów na płyty kołnie­rzowe
    4
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Nie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    IK10
  • Stopień ochrony
    IP44
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie