univers Drzwi lewe transparentne 650x300mm FZ141N
EAN
3250612780419
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
642,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość619 mm
-
Szerokość248 mm
-
Głębokość12 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteTak
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi skrzydłowe
-
Liczba zamków0
Materiały
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
MateriałStal
-
ObróbkaStan surowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
-
Typ blokowaniaBez zamka
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Więcej materiałów