univers Drzwi prawe do obudowy IP44 1400x550mm FZ032N

EAN
3250612776801
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
875,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    12 mm
  • Wyso­kość produktu
    1369 mm
  • Szero­kość produktu
    519 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Rodzaj zamka
    uchwyt na zawia­sach
  • Liczba zamków
    1
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor
    biały
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    9
  • Liczba pól / sekcji
    2
  • Liczba kluczy
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie