univers Drzwi prawe WLAN 950x550mm IP3x FZ014NM
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Kieszeń na dokumenty 4 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 16 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość919 mm
-
Szerokość519 mm
-
Głębokość12 mm
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi częściowe
-
Typ uchwytuUchwyt na zawiasach
-
Liczba zamków0
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Kolor produktuCzysta biel
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
WykończenieMalowany proszkowo
-
Położenie drzwi szafkiPrawy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP3X
-
Typ blokowaniaBlokada na pręt
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba rzędów6
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ014NM
univers Drzwi prawe WLAN 950x550mm IP3x
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2013-11-15
PDF283,79 kB
MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989
Instrukcja montażu International 2015-05-28
PDF582,17 kB
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Instrukcja montażu International 2010-08-03
PDF228,12 kB -
Podręcznik techniczny
Handbook en-GB 2023-03-30
Podręcznik techniczny en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB