fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/144M (6x24) I kl. IP40 FW624WT
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zamek do drzwi 2 dostępne produkty -
Blok zaciskowy główny 4 dostępne produkty -
Nośnik zacisków 1 dostępne produkty -
Kieszeń na dokumenty 1 dostępne produkty -
Listwa /maskująca 2 dostępne produkty -
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Liczba wejść kablowych2
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Prąd znamionowy125 A
-
Liczba rzędów6
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Liczba modułów144
-
Wysokość1091 mm
-
Szerokość571 mm
-
Głębokość150 mm
-
Liczba jednostek szerokości24
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
MateriałStal
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Typ blokowaniaBlokada na klucz, Bez zamka
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FW624WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/144M (6x24) I kl. IP40
PDF -
Instrukcja montażu
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
Instrukcja montażu International 2023-06-19
PDF395,42 kB
Instrukcja montażu International 2023-07-05
PDF756,29 kB
Instrukcja montażu International 2024-07-17
PDF4,83 MB -
Obiekty BIM Revit
Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,23 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,23 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,24 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,25 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2024-10-10
PDF1,80 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-08-30
PDF179,29 kB
fw2 Rozdzielnice natynkowe, I klasa ochronności; FW…FD, FW…FT, FW…WT
PDF122,64 kB