- orion+
- Obudowy naścienne i stojące
- Obudowy i akcesoria
- Zobacz wi?cej
orion+ Drzwi wewnętrzne metalowe do obudów poliestrowych 750x1050mm FL602E
Cena
1 088,00 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1050 mm
-
Szerokość750 mm
-
Głębokość20 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi wewnętrzne
Materiały
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
Kolor produktuJasnoszary
-
MateriałMetal
-
WykończenieGalwanizowany
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaPodwójna blokada 3 mm
Sprzęt
-
Liczba kluczy2
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa FL602E
orion+ Drzwi wewnętrzne metalowe do obudów poliestrowych 750x1050mm
PDF
Wi?cej materia?ów