The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Obudowy uniwer­salne
    • Obudowy z blachy stalowej Orion+
    • Obudowy i akcesoria
    • FL374A
    EAN
    3250610671306
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • orion+
    • Obudowy naścienne i stojące
    • Obudowy i akcesoria
    • Zobacz więcej

    orion+ system C Zestaw do mont. pionowego MCCB x160, H300 L800 FL374A

    Cena
    692,50  zł
    / szt. *
    692,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    orion+ system C Zestaw do mont. pionowego MCCB x160, H300 L800

    FL374A

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      300 mm
    • Szero­kość
      800 mm
    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      1
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji I
    Materiały
    • Materiał
      Metal
    • Kod RAL
      9002
    • Kolor produktu
      Szaro­biały
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba kroków 75 mm w pionie na panel rozdzielczy
      6

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL374A
    PDF
    RoHS report FL374A
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FL374A | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FL374A

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FL374A | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FL374A

      orion+ system C Zestaw do mont. pionowego MCCB x160, H300 L800

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FL429A - orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 545x735mm
      FL429A
      orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 545x735mm
      Cena
      692,50  zł
      / szt. *
      692,50  zł
      / szt. *
    • 2
      FL410A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 343x580mm
      FL410A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 343x580mm
      Cena
      213,40  zł
      / szt. *
      213,40  zł
      / szt. *
    • 3
      FL409A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 480x480mm
      FL409A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 480x480mm
      Cena
      213,40  zł
      / szt. *
      213,40  zł
      / szt. *
    • 4
      FL405A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 243x380mm
      FL405A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 243x380mm
      Cena
      125,40  zł
      / szt. *
      125,40  zł
      / szt. *
    • 5
      FL423A - orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 245x285mm
      FL423A
      orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 245x285mm
      Cena
      194,30  zł
      / szt. *
      194,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32