The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice ognio­od­porne
    • Rozdziel­nice ognio­od­porne
    • FB83LE
    EAN
    3250616003637
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozdziel­nice ognio­od­porne

    Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1348x898mm FB83LE

    Cena
    13 373,00  zł
    / szt. *
    13 373,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1348x898mm

    FB83LE

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Zacisk do szyn fazowych 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zacisk do szyn fazowych
    • KS70A

      univers Szyna zaciskowa PE 50mm2 1-polowa

      633,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      1348 mm
    • Szero­kość
      898 mm
    • Głębo­kość
      349 mm
    • Grubość ścianki bocznej
      70 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa odpor­ności ogniowej
      EI30
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP44
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji II
    • Typ bloko­wania
      Blokada na klucz
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK10
    Sprzęt
    • Liczba sekcji w poziomie
      3
    • Liczba otworów płyty kołnie­rzowej
      6
    • Liczba rzędów
      8
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    • Obróbka
      Lakie­ro­wany
    • Materiał
      Wełna mineralna
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Liczba zamków
      1
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Nie
    • Typ drzwi
      Pojedyncze drzwi
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      250 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      400 - 400 V

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FB83LE
    PDF
    Hager RoHS report FB83LE
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FB83LE | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FB83LE

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FB83LE | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FB83LE

      Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1348x898mm

      PDF
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP43-D349-H1348-CL.II-FIRE_RES.ENCL_30MIN-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-UNIVERS-IP43-D349-H1348-CL.II-FIRE_RES.ENCL_30MIN-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19

      RFA
      1,88 MB
      Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP43-D349-H1348-CL.II-FIRE_RES.ENCL_30MIN-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-UNIVERS-IP43-D349-H1348-CL.II-FIRE_RES.ENCL_30MIN-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19

      RFA
      1,84 MB
      Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP43-G349-W1348-KL.II-OBUDOWA_OGNIOODPORNA_30MIN-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-UNIVERS-IP43-G349-W1348-KL.II-OBUDOWA_OGNIOODPORNA_30MIN-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,89 MB
      Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP43-G349-W1348-KL.II-OBUDOWA_OGNIOODPORNA_30MIN-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-UNIVERS-IP43-G349-W1348-KL.II-OBUDOWA_OGNIOODPORNA_30MIN-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,85 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Podręcznik techniczny en-GB 2020-01-01 | Hager Polska

      Podręcznik techniczny en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Certyfikat produktu

      Zdjęcie Certyfikat produktu International 2020-12-14 | Hager Polska

      Certyfikat produktu International 2020-12-14

      PDF
      761,28 kB
      Zdjęcie Certyfikat produktu de-DE 2024-03-19 | Hager Polska

      Certyfikat produktu de-DE 2024-03-19

      PDF
      1,42 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FB74WLN - Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1345x1295mm
      FB74WLN
      Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1345x1295mm
      Cena
      18 593,00  zł
      / szt. *
      18 593,00  zł
      / szt. *
    • 2
      FB63WLN - Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1045mm
      FB63WLN
      Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1045mm
      Cena
      12 055,00  zł
      / szt. *
      12 055,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FB64WLN - Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1295mm
      FB64WLN
      Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1295mm
      Cena
      17 212,00  zł
      / szt. *
      17 212,00  zł
      / szt. *
    • 4
      FB73WLN - Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1345x1045mm
      FB73WLN
      Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1345x1045mm
      Cena
      16 179,00  zł
      / szt. *
      16 179,00  zł
      / szt. *
    • 5
      FB53WLN - Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1045x1045mm
      FB53WLN
      Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1045x1045mm
      Cena
      9 586,00  zł
      / szt. *
      9 586,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32