Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1295mm FB64WLN

EAN
3250612520855
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
15837,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    51 mm
  • Wyso­kość produktu
    1195 mm
  • Szero­kość produktu
    1295 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Grubość materiału pokrywy
    20 mm
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    materiały różne
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    6
  • Liczba pól / sekcji
    4
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    10
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Odpor­ność ogniowa
    F30/I30
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie