Wentylator 24V do obudów FB FZ272N

EAN
3250612779628
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
1546,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    200 mm
  • Wyso­kość produktu
    200 mm
  • Szero­kość produktu
    100 mm
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP54
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie