Drzwi os naśc ogniood F30/I30 1195x1045 • FB63WLN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
            • Rozdziel­nice ognio­od­porne
            • Rozdziel­nice ognio­od­porne
            • FB63WLN
            FB63WLN - Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1045mm
            FB63WLN - Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1045mm

            Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1045mm

            FB63WLN

            FB63WLN - Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1045mm
            FB63WLN - Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1045mm
            • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

            Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1045mm FB63WLN

            EAN
            3250612520848
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            UTS
            Cena
            11 591,00 zł
            / szt. *
            11591,00  zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Akcesoria
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Uzupełnij swój system

            Akcesoria opcjonalne

            • Wenty­lator do obudowy 1 dostępne produkty
            • Korektor w sztyfcie 1 dostępne produkty
            • Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty

            Uzupełnij swój system

            • Wenty­lator do obudowy
            • Korektor w sztyfcie
            • Tabliczki opisowe
            • FZ272N

              Wentylator 24V do obudów FB

              1616,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • FZ341N

              Nalepki do naprawy paneli 100x100mm do FB*N

              142,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • FZ299N

              Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1195x1045x22mm (WxSxG)

              3887,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy

            Specyfikacja techniczna

            Wymiary
            • Wyso­kość
              1195 mm
            • Szero­kość
              1045 mm
            • Głębo­kość
              51 mm
            Pokrywa, drzwi
            • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
              Nie
            • Liczba drzwi obudowy
              1
            • Typ drzwi
              Drzwi z zamkiem
            • Typ uchwytu
              Dźwignia obro­towa
            • Liczba zamków
              1
            Materiały
            • Kod RAL
              9010
            • Kolor
              Czysta biel
            • Materiał
              Wełna mineralna
            • Obróbka
              Lakie­ro­wany
            Archi­tek­tura
            • Położenie drzwi szafki
              Od frontu
            Bezpie­czeń­stwo
            • Klasa ochron­ności
              Klasa izolacji II
            • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
              IP42
            • Typ bloko­wania
              Blokada na klucz
            • Klasa odpor­ności ogniowej
              F30, I30
            Sprzęt
            • Liczba sekcji w poziomie
              3
            • Liczba rzędów
              6
            Instalacja, montaż
            • Nadaje się do użytku na zewnątrz
              Nie
            • Sposób montażu
              Montaż powierzch­niowy

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Zgodność z REACH Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            REACH declaration FB63WLN (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FB63WLN (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie FB63WLN | Hager Polska

              Zdjęcie produktu FB63WLN

            • Podręcznik techniczny

              Zdjęcie Podręcznik techniczny en-GB 2022-03-28 | Hager Polska

              Podręcznik techniczny en-GB 2022-03-28

              PDF
              3,68 MB
            • Certyfikat produktu

              Zdjęcie Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-86.1-57 | Hager Polska

              Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-86.1-57

              Certyfikat produktu de-DE 2024-08-16

              PDF
              924,18 kB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

              Deklaracja zgodności UE

              univers Systemy rozdzielnic ognioodpornych; FB...LE, FB…SE, FB…WLN, FZ…N

              PDF
              199,97 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              FB21LE - Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x398mm
              FB21LE
              Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x398mm
              Cena
              24559,00  zł
              / szt. *
              24559,00  zł
              / szt. *
            • 2
              FB21SE - Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 2048x398mm
              FB21SE
              Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 2048x398mm
              Cena
              37699,00  zł
              / szt. *
              37699,00  zł
              / szt. *
            • 3
              FB22LE - Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x648mm
              FB22LE
              Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x648mm
              Cena
              31133,00  zł
              / szt. *
              31133,00  zł
              / szt. *
            • 4
              FB22SE - Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 2048x648mm
              FB22SE
              Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 2048x648mm
              Cena
              41551,00  zł
              / szt. *
              41551,00  zł
              / szt. *
            • 5
              FB23LE - Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x898mm
              FB23LE
              Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x898mm
              Cena
              34514,00  zł
              / szt. *
              34514,00  zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32