Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1495x575mm FB81WLN
EAN
3250612520534
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
9276,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wentylator do obudowy 1 dostępne produkty -
Korektor w sztyfcie 1 dostępne produkty -
Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1495 mm
-
Szerokość575 mm
-
Głębokość51 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi z zamkiem
-
Typ uchwytuDźwignia obrotowa
-
Liczba zamków1
Materiały
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
MateriałWełna mineralna
-
ObróbkaLakierowany
Architektura
-
Położenie drzwi szafkiOd frontu
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP42
-
Typ blokowaniaBlokada na klucz
-
Klasa odporności ogniowejF30, I30
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba rzędów8
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu FB81WLN
Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1495x575mm
PDF -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2022-03-28
PDF3,68 MB -
Certyfikat produktu
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-86.1-57
Certyfikat produktu de-DE 2024-09-02
PDF924,18 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
univers Systemy rozdzielnic ognioodpornych; FB...LE, FB…SE, FB…WLN, FZ…N
PDF199,97 kB
Więcej materiałów