Obud. wisząca F30/E30/I30, 1198x898mm • FB73LE | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
    System QuickConnect
    Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
    Sprawdź!
    • Rozwiązania
    • Dystry­bucja energii
      • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
      • System Quick­Con­nect
      • Ogra­nicz­niki prze­pięć
      • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
      • unimes H
      • univers N
      • ACB hw+
      • MCCB h3+
      • unibar H
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zarzą­dzanie energią
      • Stacje łado­wania witty
      • System Flow
      • agardio.manager
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
      • Systemy podło­gowe
      • Systemy ścienne BR
      • Systemy sufi­towe
      • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie Glas
      • Berker K.1
      • Berker B.3
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker B.7
      • Berker B.Kwadrat
      • Berker Radio Touch DAB+
      • Berker manu­fak­tura
      • lumina intense
      • lumina passion
      • lumina soul
      • lumina elek­tro­nika
      • Hager gallery 45x45
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Auto­ma­tyka budynku
      • System KNX
      • KNX easy
      • KNX Secure
      • KNX quic­klink
      • Sterownik grzewczy KNX
      • domovea
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Wiedza i inspiracja
    Nowość: Centrum pobierania
    Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
    Sprawdź!
    • Wiedza i inspiracja
    • Wiedza i inspi­racja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Filmy instruk­ta­żowe
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Newsletter
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Narzędzia i aplikacje
    Apli­kacja Hager Ready
    Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
    Sprawdź!
    • Narzędzia i aplikacje
    • Aplikacja Hager Ready
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Program Hagercad 6
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Konfigurator
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Biblioteka CADprofi Hager
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power setup
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power touch
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Szkolenia i wsparcie
    Webinary
    Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
    Zapisz się
    • Szkolenia i wsparcie
    • Obsługa klienta
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Akademia Hager
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Modele BIM
      • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • BIM - rozdziel­nice
      • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
      • Zobacz więcej
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Kata­logi główne i broszury
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Zobacz więcej
  • O nas
    Hager dla Instalatora
    Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
    Dołącz do grupy
    • O nas
    • Nasi dystrybutorzy
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Napisz do nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Social media
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Kariera
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zrów­no­wa­żony rozwój
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zobacz więcej
  • Zobacz wszystkie kategorie
Konto
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice ognio­od­porne
  • Rozdziel­nice ognio­od­porne
  • FB73LE
FB73LE - Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1198x898mm
FB73LE - Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1198x898mm

Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1198x898mm

FB73LE

FB73LE - Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1198x898mm
FB73LE - Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1198x898mm
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1198x898mm FB73LE

EAN
3250616003583
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
11 386,00 zł
/ szt. *
11386,00  zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Filtr (stero­wanie klima­ty­zacją) 1 dostępne produkty
  • Materiał ozna­cze­niowy do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 1 dostępne produkty
  • Zacisk do szyn fazowych 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Filtr (stero­wanie klima­ty­zacją)
  • Materiał ozna­cze­niowy do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
  • Zacisk do szyn fazowych
  • FZ401N

    Filtr powietrza dla FB23xE

    169,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • FZ10SHB

    Naklejka :hager logo 10 szt.

    168,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • KS70A

    univers Szyna zaciskowa PE 50mm2 1-polowa

    608,20 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    1198 mm
  • Szero­kość
    898 mm
  • Głębo­kość
    349 mm
  • Grubość ścianki bocznej
    70 mm
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa odpor­ności ogniowej
    EI30
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP44
  • Klasa ochron­ności
    Klasa izolacji II
  • Typ bloko­wania
    Blokada na klucz
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK10
Sprzęt
  • Liczba sekcji w poziomie
    3
  • Liczba otworów płyty kołnie­rzowej
    6
  • Liczba rzędów
    7
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Montaż powierzch­niowy
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
    Nie
Materiały
  • Kolor
    Jasnoszary
  • Kod RAL
    7035
  • Obróbka
    Lakie­ro­wany
  • Materiał
    Wełna mineralna
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat
Pokrywa, drzwi
  • Liczba drzwi obudowy
    1
  • Liczba zamków
    1
  • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
    Nie
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    250 A
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe
    400 - 400 V

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration FB73LE (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FB73LE (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie FB73LE | Hager Polska

    Zdjęcie produktu FB73LE

  • Obiekty BIM Revit

    Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP43-D349-H1198-CL.II-FIRE_RES.ENCL_30MIN-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

    HAGER-UNIVERS-IP43-D349-H1198-CL.II-FIRE_RES.ENCL_30MIN-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022

    Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19

    RFA
    1,88 MB
    Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP43-D349-H1198-CL.II-FIRE_RES.ENCL_30MIN-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

    HAGER-UNIVERS-IP43-D349-H1198-CL.II-FIRE_RES.ENCL_30MIN-PL-EN-REVIT_2020-V2022

    Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19

    RFA
    1,84 MB
    Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP43-G349-W1198-KL.II-OBUDOWA_OGNIOODPORNA_30MIN-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

    HAGER-UNIVERS-IP43-G349-W1198-KL.II-OBUDOWA_OGNIOODPORNA_30MIN-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022

    Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

    RFA
    1,89 MB
    Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP43-G349-W1198-KL.II-OBUDOWA_OGNIOODPORNA_30MIN-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

    HAGER-UNIVERS-IP43-G349-W1198-KL.II-OBUDOWA_OGNIOODPORNA_30MIN-PL-PL-REVIT_2020-V2022

    Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

    RFA
    2,49 MB
  • Podręcznik techniczny

    Zdjęcie Podręcznik techniczny en-GB 2020-01-01 | Hager Polska

    Podręcznik techniczny en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,05 MB
  • Certyfikat produktu

    Zdjęcie Certyfikat produktu International 2020-12-14 | Hager Polska

    Certyfikat produktu International 2020-12-14

    PDF
    761,28 kB
    Zdjęcie Certyfikat produktu de-DE 2024-03-19 | Hager Polska

    Certyfikat produktu de-DE 2024-03-19

    PDF
    1,42 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

    PDF
    565,26 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    FB21LE - Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x398mm
    FB21LE
    Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x398mm
    Cena
    24559,00  zł
    / szt. *
    24559,00  zł
    / szt. *
  • 2
    FB21SE - Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 2048x398mm
    FB21SE
    Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 2048x398mm
    Cena
    37699,00  zł
    / szt. *
    37699,00  zł
    / szt. *
  • 3
    FB22LE - Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x648mm
    FB22LE
    Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x648mm
    Cena
    31133,00  zł
    / szt. *
    31133,00  zł
    / szt. *
  • 4
    FB22SE - Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 2048x648mm
    FB22SE
    Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 2048x648mm
    Cena
    41551,00  zł
    / szt. *
    41551,00  zł
    / szt. *
  • 5
    FB23LE - Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x898mm
    FB23LE
    Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x898mm
    Cena
    34514,00  zł
    / szt. *
    34514,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32