The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Stycznik mocy
    • EV115C
    EAN
    3250612236237
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Stycznik mocy
    • Stycz­niki mocy
    • Zobacz więcej

    Stycznik mocy 3P 115A 190 - 240 V 50/60 Hz EV115C

    Cena
    2 083,00  zł
    / szt. *
    2 083,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Stycznik mocy 3P 115A 190 - 240 V 50/60 Hz

    EV115C

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Prze­kaźnik prze­cią­żeniowy termiczny 5 dostępne produkty
    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 2 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Prze­kaźnik prze­cią­żeniowy termiczny
    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
    • Akcesoria mechaniczne
    • EVB070D

      Przekaźnik przeciążeniowy 70 A wielkość 4

      961,00  zł  / szt.*
    • EVB100D

      Przekaźnik przeciążeniowy 100 A wielkość 4

      1 159,00  zł  / szt.*
    • EVB125D

      Przekaźnik przeciążeniowy 125 A wielkość 4

      1 376,00  zł  / szt.*
    • EVB150D

      Przekaźnik przeciążeniowy 150 A wielkość 4

      1 560,00  zł  / szt.*
    • EVB175D

      Przekaźnik przeciążeniowy 175 A wielkość 4

      1 685,00  zł  / szt.*
    • EVA003

      Styk pomocniczy montowany od przodu 1NO1NC dla wielkości 3+4

      50,40  zł  / szt.*
    • EVA004

      Styk pomocniczy montowany od przodu 2NO2NC dla wielkości 3+4

      81,50  zł  / szt.*
    • EVA104

      Blokada mechaniczna dla wielkości 4

      744,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      12 - 690 V
    • Napięcie stero­wania AC
      190 - 240 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    • Typ napięcia zasilania obwodu sterującego
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      690 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 110 V DC1 IEC 60947-4
      160 A
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 220 V DC1 IEC 60947-4
      90 A
    • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 220 - 230 V AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4
      160 A
    • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 220 - 230 V AC3 zgodnie z PN-EN-60947-4
      115 A
    • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 220 - 230 V AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4
      55 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC3
      115 A
    • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 380 - 400 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4
      160 A
    • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 380 - 400 V AC AC3 zgodnie z PN-EN-60947-4
      115 A
    • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 380 - 400 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4
      55 A
    Wymiary
    • Długość odizo­lowania głów­nego obwodu
      24 mm
    • Głębo­kość
      175 mm
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      21,20 W
    • Moc rozpro­szona przez cewkę
      2,30 W
    • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4
      61 kW
    • Moc pobie­rana
      3,1 VA
    • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4
      17 kW
    • Maksy­malna moc pobie­rana
      180 VA
    • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 380 - 400 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4
      105 kW
    • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC3 zgodnie z PN-EN-60947-4
      37 kW
    • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 380 - 400 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4
      28 kW
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisków obwodu sterującego i pomoc­niczego obwodu styków
      1,20 - 1,20 Nm
    • Nomi­nalny moment obro­towy obwodu głów­nego
      14 - 14 Nm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    • Rodzaj połączenia stero­wania i styk aux
      Zaciski śrubowe
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      3NO
    • Długość listwy sterującej i pomoc­niczego prze­wodu połącze­nio­wego
      10 mm
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      16 - 95 mm²
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla górnych i dolnych zacisków śrubo­wych
      0,75 - 4 mm²
    Sprzęt
    • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
      0
    • Liczba styków NO
      3
    • Liczba styków NC
      0
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP00
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 60 °C
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EV115C
    PDF
    RoHS report EV115C
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EV115C | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EV115C

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EV115C | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EV115C

      Stycznik mocy 3P 115A 190 - 240 V 50/60 Hz

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Polska

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EV01510E - Stycznik mocy 3P +1 NO 15,5A 24 VDC
      EV01510E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 15, 5A 24 VDC
      Cena
      382,90  zł
      / szt. *
      382,90  zł
      / szt. *
    • 2
      EV03210E - Stycznik mocy 3P +1 NO 32A 24 -27 VDC
      EV03210E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 32A 24 -27 VDC
      Cena
      731,00  zł
      / szt. *
      731,00  zł
      / szt. *
    • 3
      EV02510E - Stycznik mocy 3P +1 NO 25A 24 -27 VDC
      EV02510E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 25A 24 -27 VDC
      Cena
      507,50  zł
      / szt. *
      507,50  zł
      / szt. *
    • 4
      EV01810E - Stycznik mocy 3P +1 NO 18A 24 -27 VDC
      EV01810E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 18A 24 -27 VDC
      Cena
      477,80  zł
      / szt. *
      477,80  zł
      / szt. *
    • 5
      EV00910E - Stycznik mocy 3P +1 NO 9A 24 VDC
      EV00910E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 9A 24 VDC
      Cena
      214,30  zł
      / szt. *
      214,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32