![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Stycznik cichy 24VAC 4NO 40A AC-7a/b ESD440S
EAN
3250612400416
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
581,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej 1 dostępne produkty
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Transformator bezpieczeństwa 1 dostępne produkty
-
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj styku4NO
-
Liczba styków4
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 25 mm²
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy40 A
Pojemność
-
Liczba modułów3
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui440 V
-
Napięcie sterowania AC24 - 24 V
-
Napięcie sterowania DC24 - 24 V
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 50 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)1000000
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)30000
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego17,30 W
-
Maksymalna moc pobierana5,20 VA
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość54 mm
-
Głębokość60 mm
Sprzęt
-
Liczba styków NO4
-
Liczba styków NC0
-
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznegoNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
ESD440S Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-03-11
PDF198,93 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF386,51 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF224,65 kB
Więcej materiałów