The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Prze­kaź­niki instalacyjne, stycz­niki, ogra­nicz­niki obcią­żenia i akcesoria
    • ESD425
    EAN
    3250612400898
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Prze­kaź­niki instalacyjne, stycz­niki, ogra­nicz­niki obcią­żenia i akcesoria

    Stycznik 24VAC 4NO 25A AC-7a/b ESD425

    Cena
    395,70  zł
    / szt. *
    395,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Stycznik 24VAC 4NO 25A AC-7a/b

    ESD425

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 1 dostępne produkty
    • Trans­for­mator bezpie­czeń­stwa 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akcesoria mechaniczne
    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
    • Trans­for­mator bezpie­czeń­stwa
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      7,30  zł  / szt.*
    • ESC080

      Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

      223,80  zł  / szt.*
    • ST310

      Transformator bezpieczeństwa 230/24VAC 20VA

      276,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      4NO
    • Liczba styków
      4
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1 - 10 mm²
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      25 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      440 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      400 - 400 V
    • Napięcie stero­wania AC
      24 - 24 V
    • Napięcie stero­wania DC
      0 - 0 V
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 50 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Zasto­so­wanie
    • Kategoria użycia
      AC-7a/AC-7b
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      100000
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      30000
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      7,50 W
    • Maksy­malna moc pobie­rana
      21 VA
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      35,75 mm
    • Głębo­kość
      60 mm
    Sprzęt
    • Liczba styków NO
      4
    • Liczba styków NC
      0
    • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      1,20 - 1,20 Nm
    Funkcje
    • Bez szumu
      Nie
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESD425
    PDF
    RoHS report ESD425
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ESD425 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ESD425

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ESD425 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ESD425

      Stycznik 24VAC 4NO 25A AC-7a/b

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      268,16 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02

      PDF
      303,30 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      ESD427 - Stycznik 24VAC 2NO+2NC 25A AC-7a/b
      ESD427
      Stycznik 24VAC 2NO+2NC 25A AC-7a/b
      Cena
      395,70  zł
      / szt. *
      395,70  zł
      / szt. *
    • 2
      ESD227 - Stycznik 24VAC 1NO+1NC 25A AC-7a/b
      ESD227
      Stycznik 24VAC 1NO+1NC 25A AC-7a/b
      Cena
      282,80  zł
      / szt. *
      282,80  zł
      / szt. *
    • 3
      ESD226 - Stycznik 24VAC 2NC 25A AC-7a/b
      ESD226
      Stycznik 24VAC 2NC 25A AC-7a/b
      Cena
      237,10  zł
      / szt. *
      237,10  zł
      / szt. *
    • 4
      ESC325 - Stycznik 230VAC 3NO 25A AC-7a/b
      ESC325
      Stycznik 230VAC 3NO 25A AC-7a/b
      Cena
      350,30  zł
      / szt. *
      350,30  zł
      / szt. *
    • 5
      ESC263 - Stycznik 230VAC 2NO 63A AC-7a/b
      ESC263
      Stycznik 230VAC 2NO 63A AC-7a/b
      Cena
      692,50  zł
      / szt. *
      692,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32