Przekaźnik kontroli prądu 1-fazowy 1x NC/NO EUC100
EAN
3250615600523
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
1070,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Zasilanie
-
Napięcie zasilania230 V AC
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Wymiary
-
Wysokość87 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość65 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2022-06-20
PDF811,02 kBInstrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04
PDF289,76 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności fr-FR, en-GB 2023-12-11
PDF111,08 kB
Więcej materiałów