The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Zdalne łącz­niki i akcesoria
    • EPS410B
    EAN
    3250612369270
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Zdalne łącz­niki i akcesoria

    Przekaźnik bistabilny elektroniczny 1NO 230V 16A QuickConnect EPS410B

    Cena
    849,50  zł
    / szt. *
    849,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przekaźnik bistabilny elektroniczny 1NO 230V 16A QuickConnect

    EPS410B

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    • Prąd spoczyn­kowy
      100 mA
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC1
      16 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1NO
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 2.5 mm²
    • Liczba styków
      1
    Napięcie
    • Napięcie stero­wania AC
      230 - 230 V
    • Napięcie stero­wania DC
      0 - 0 V
    • Napięcie sterujące 1
      230 - 230 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 60 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -10 - 50 °C
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Quick­con­nect
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      1,20 W
    • Maksy­malna moc pobie­rana
      5 VA
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      18 mm
    • Głębo­kość
      64 mm
    Oświe­tlenie
    • Maksy­malna zdol­ność łącze­niowa dla świe­tlówek
      1200 VA
    • Maksy­malna zdol­ność łącze­niowa dla świe­tlówek (z kompen­sacją równole­głą)
      300 VA
    Sprzęt
    • Liczba styków NO
      1
    • Liczba styków NC
      0

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EPS410B
    PDF
    RoHS report EPS410B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EPS410B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EPS410B

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EPS410B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EPS410B

      Przekaźnik bistabilny elektroniczny 1NO 230V 16A QuickConnect

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of conformity for Remote switch | Hager Polska

      Declaration of conformity for Remote switch

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V | Hager Polska

      Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EPN410 - Przekaźnik bistabilny elektroniczny 1NO 230V 16A
      EPN410
      Przekaźnik bistabilny elektroniczny 1NO 230V 16A
      Cena
      646,00  zł
      / szt. *
      646,00  zł
      / szt. *
    • 2
      EPN526 - Przekaźnik bistabilny 48VAC/24VDC 2NO 16A
      EPN526
      Przekaźnik bistabilny 48VAC/24VDC 2NO 16A
      Cena
      175,20  zł
      / szt. *
      175,20  zł
      / szt. *
    • 3
      EPN540 - Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 4NO 16A
      EPN540
      Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 4NO 16A
      Cena
      452,60  zł
      / szt. *
      452,60  zł
      / szt. *
    • 4
      EPN525 - Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO+2NC 16A
      EPN525
      Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO+2NC 16A
      Cena
      364,60  zł
      / szt. *
      364,60  zł
      / szt. *
    • 5
      EPN541 - Przekaźnik bistabilny 24VAC/12VDC 4NO 16A
      EPN541
      Przekaźnik bistabilny 24VAC/12VDC 4NO 16A
      Cena
      388,90  zł
      / szt. *
      388,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32