The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Zdalne łącz­niki i akcesoria
    • EPN053
    EAN
    3250612360574
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Zdalne łącz­niki i akcesoria

    Moduł sterowania sygnałem ciągłym do przekaźników bistabilnych 24-230VAC EPN053

    Cena
    221,60  zł
    / szt. *
    221,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Moduł sterowania sygnałem ciągłym do przekaźników bistabilnych 24-230VAC

    EPN053

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      2 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      0,50
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 10 mm²
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      0,10 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      8,90 mm
    • Głębo­kość
      64 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EPN053
    PDF
    RoHS report EPN053
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EPN053 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EPN053

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EPN053 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EPN053

      Moduł sterowania sygnałem ciągłym do przekaźników bistabilnych 24-230VAC

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053 | Hager Polska

      Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053

      Instrukcja montażu da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      104,04 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Przekaźniki bistabilne - akcesoria; EPN050...

      PDF
      182,88 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EPS450B - Przekaźnik bistab. elektroniczny 230V 1NO 16A z regul. opóźnien. QuickConnect
      EPS450B
      Przekaźnik bistab. elektroniczny 230V 1NO 16A z regul. opóźnien. QuickConnect
      Cena
      1 088,00  zł
      / szt. *
      1 088,00  zł
      / szt. *
    • 2
      EPN515 - Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 1NO+1NC 16A
      EPN515
      Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 1NO+1NC 16A
      Cena
      230,50  zł
      / szt. *
      230,50  zł
      / szt. *
    • 3
      EP411 - Przekaźnik bistabilny elektroniczny 8-24V AC/DC 1NO 16A
      EP411
      Przekaźnik bistabilny elektroniczny 8-24V AC/DC 1NO 16A
      Cena
      586,00  zł
      / szt. *
      586,00  zł
      / szt. *
    • 4
      EPN518 - Przekaźnik bistabilny 24VAC/12VDC 1NO+1NC 16A
      EPN518
      Przekaźnik bistabilny 24VAC/12VDC 1NO+1NC 16A
      Cena
      207,30  zł
      / szt. *
      207,30  zł
      / szt. *
    • 5
      EPN525 - Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO+2NC 16A
      EPN525
      Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO+2NC 16A
      Cena
      364,60  zł
      / szt. *
      364,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32