The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Zdalne łącz­niki i akcesoria
    • EPN510
    EAN
    3250612369614
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Zdalne łącz­niki i akcesoria

    Przekaźnik bistabilny 230VAC 1NO 16A EPN510

    Cena
    180,50  zł
    / szt. *
    180,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przekaźnik bistabilny 230VAC 1NO 16A

    EPN510

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 4 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
    • EPN053

      Moduł sterowania sygnałem ciągłym do przekaźników bistabilnych 24-230VAC

      221,60  zł  / szt.*
    • EPN052

      Moduł wielostopniowego sterowania centralnego do prz. bistabilnych 24-230VAC

      150,70  zł  / szt.*
    • EPN051

      Łącznik pomocniczy 1NO+1NC 2A do przekaźników bistabilnych 24-230VAC

      151,90  zł  / szt.*
    • EPN050

      Moduł sterowania centralnego do przekaźników bistabilnych 24-230VAC / 12-110VDC

      166,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    • Prąd spoczyn­kowy
      6 mA
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC1
      16 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1NO
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 10 mm²
    • Liczba styków
      1
    Napięcie
    • Napięcie stero­wania AC
      230 - 230 V
    • Napięcie stero­wania DC
      110 - 110 V
    • Napięcie sterujące 2
      110 - 110 V
    • Napięcie sterujące 1
      230 - 230 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      250 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      250 - 250 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      1,20 W
    • Maksy­malna moc pobie­rana
      25 VA
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      63 mm
    Oświe­tlenie
    • Maksy­malna zdol­ność łącze­niowa dla świe­tlówek
      800 VA
    • Maksy­malna zdol­ność łącze­niowa dla świe­tlówek (z kompen­sacją równole­głą)
      900 VA
    Sprzęt
    • Liczba styków NO
      1
    • Liczba styków NC
      0

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EPN510
    PDF
    RoHS report EPN510
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EPN510 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EPN510

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EPN510 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EPN510

      Przekaźnik bistabilny 230VAC 1NO 16A

      PDF
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Polska

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-17

      PDF
      187,11 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EPN540 - Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 4NO 16A
      EPN540
      Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 4NO 16A
      Cena
      452,60  zł
      / szt. *
      452,60  zł
      / szt. *
    • 2
      EPN525 - Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO+2NC 16A
      EPN525
      Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO+2NC 16A
      Cena
      364,60  zł
      / szt. *
      364,60  zł
      / szt. *
    • 3
      EPN526 - Przekaźnik bistabilny 48VAC/24VDC 2NO 16A
      EPN526
      Przekaźnik bistabilny 48VAC/24VDC 2NO 16A
      Cena
      175,20  zł
      / szt. *
      175,20  zł
      / szt. *
    • 4
      EPN513 - Przekaźnik bistabilny 24VAC/12VDC 1NO 16A
      EPN513
      Przekaźnik bistabilny 24VAC/12VDC 1NO 16A
      Cena
      187,30  zł
      / szt. *
      187,30  zł
      / szt. *
    • 5
      EPN410 - Przekaźnik bistabilny elektroniczny 1NO 230V 16A
      EPN410
      Przekaźnik bistabilny elektroniczny 1NO 230V 16A
      Cena
      646,00  zł
      / szt. *
      646,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32