The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Zdalne łącz­niki i akcesoria
    • EPN050
    EAN
    3250612360543
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Zdalne łącz­niki i akcesoria

    Moduł sterowania centralnego do przekaźników bistabilnych 24-230VAC / 12-110VDC EPN050

    Cena
    166,20  zł
    / szt. *
    166,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Moduł sterowania centralnego do przekaźników bistabilnych 24-230VAC / 12-110VDC

    EPN050

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      1 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      0,50
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 10 mm²
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      0,10 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      8,90 mm
    • Głębo­kość
      58 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EPN050
    PDF
    RoHS report EPN050
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EPN050 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EPN050

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EPN050 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EPN050

      Moduł sterowania centralnego do przekaźników bistabilnych 24-230VAC / 12-110VDC

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Commandes centralisées EPN050 EPN052 | Hager Polska

      Commandes centralisées EPN050 EPN052

      Instrukcja montażu da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      125,11 kB
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Polska

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Przekaźniki bistabilne - akcesoria; EPN050...

      PDF
      182,88 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EPN540 - Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 4NO 16A
      EPN540
      Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 4NO 16A
      Cena
      452,60  zł
      / szt. *
      452,60  zł
      / szt. *
    • 2
      EPN525 - Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO+2NC 16A
      EPN525
      Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO+2NC 16A
      Cena
      364,60  zł
      / szt. *
      364,60  zł
      / szt. *
    • 3
      EPN526 - Przekaźnik bistabilny 48VAC/24VDC 2NO 16A
      EPN526
      Przekaźnik bistabilny 48VAC/24VDC 2NO 16A
      Cena
      175,20  zł
      / szt. *
      175,20  zł
      / szt. *
    • 4
      EPN513 - Przekaźnik bistabilny 24VAC/12VDC 1NO 16A
      EPN513
      Przekaźnik bistabilny 24VAC/12VDC 1NO 16A
      Cena
      187,30  zł
      / szt. *
      187,30  zł
      / szt. *
    • 5
      EPN410 - Przekaźnik bistabilny elektroniczny 1NO 230V 16A
      EPN410
      Przekaźnik bistabilny elektroniczny 1NO 230V 16A
      Cena
      646,00  zł
      / szt. *
      646,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32