The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • EPN512
    EAN
    3250612369591
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka

    Przekaźnik bistabilny 8VAC 1NO 16A EPN512

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    catalog.product_page.follow_up.title

    EPN522

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Apli­kacja Hager Ready

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Przekaźnik bistabilny 8VAC 1NO 16A

    EPN512

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 4 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
    • EPN053

      Moduł sterowania sygnałem ciągłym do przekaźników bistabilnych 24-230VAC

      221,60  zł  / Sztuka*
    • EPN052

      Moduł wielostopniowego sterowania centralnego do prz. bistabilnych 24-230VAC

      150,70  zł  / Sztuka*
    • EPN051

      Łącznik pomocniczy 1NO+1NC 2A do przekaźników bistabilnych 24-230VAC

      151,90  zł  / Sztuka*
    • EPN050

      Moduł sterowania centralnego do przekaźników bistabilnych 24-230VAC / 12-110VDC

      166,20  zł  / Sztuka*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    • Prąd spoczyn­kowy
      6 mA
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC1
      16 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1NO
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 10 mm²
    • Liczba styków
      1
    Napięcie
    • Napięcie stero­wania AC
      8 - 8 V
    • Napięcie stero­wania DC
      0 - 0 V
    • Napięcie sterujące 1
      8 - 8 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      250 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      250 - 250 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      1,20 W
    • Maksy­malna moc pobie­rana
      25 VA
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      63 mm
    Oświe­tlenie
    • Maksy­malna zdol­ność łącze­niowa dla świe­tlówek
      800 VA
    • Maksy­malna zdol­ność łącze­niowa dla świe­tlówek (z kompen­sacją równole­głą)
      900 VA
    Sprzęt
    • Liczba styków NO
      1
    • Liczba styków NC
      0

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration EPN512
    PDF
    RoHS report EPN512
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie EPN512 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu EPN512

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa EPN512 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EPN512

      Przekaźnik bistabilny 8VAC 1NO 16A

      PDF
    • MarketingCatalogue

      Zdj?cie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • MarketingTools

      Zdj?cie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
      Zdj?cie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-17

      PDF
      187,11 kB
    Wi?cej materia?ów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32