The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • EKR0600LE2
    EAN
    4012002245668
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna EKR06 fi215 gres/płytka 38/43mm stal nierdzewna EKR0600LE2

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna EKR06 fi215 gres/płytka 38/43mm stal nierdzewna

    EKR0600LE2

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    GTVR300
    GTVR300
    tehalit.GB-EG Puszka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    42,90  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GBVC300
    GBVC300
    tehalit.GB-EG Uchwyt gniazda siłowego CEE GB/GTVR300
    591,50  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GTVD200
    GTVD200
    tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 2-krotna PC-ABS czarny
    46,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Akcesoria opcjonalne

    • Wysunięcie drabiny zatrzaskowej 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wysunięcie drabiny zatrzaskowej
    • RLV0630

      tehalit.VE-EE Pierścień obniżający puszek podłogowych 30mm VQ06/R06

      50,16  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Kształt
    • Kształt
      Okrągły
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      115 mm
    • Śred­nica wbudowania
      215 mm
    • Wyso­kość
      115 mm
    • Rozmiar nomi­nalny
      215 mm
    • Grubość wgłębienia dywanu
      38 mm
    Konfi­guracja
    • Wymiary montażowe (system montażu podłogo­wego)
      R06
    Sprzęt
    • Wspornik na uchwycie puszki
      Tak
    • Liczba wbudowanych urządzeń
      6
    • Liczba skrzynek wyjścio­wych
      2
    • Liczba wypro­wadzeń kablo­wych
      1
    Warunki użyt­ko­wania
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na dużej powierzchni (duże obcią­żenie)
      3 kN
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na małej powierzchni
      1,5 kN
    Materiały
    • Kolor wypro­wadzenia kablo­wego
      Srebrny
    • Materiał
      Stal szlachetna
    • Kolor
      Stal szlachetna
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
      Tak
    • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
      Tak
    • Do kanałów podpo­dłogo­wych
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK10
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Klasa ochrony w stanie nieużywanym
      IP30

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EKR0600LE2 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EKR0600LE2

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EKR0600LE2 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EKR0600LE2

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna EKR06 fi215 gres/płytka 38/43mm stal nierdzewna

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

      PDF
      676,78 kB
      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2020-01-01 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2020-01-01

      PDF
      39,77 kB
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ve-ee - informacje techniczne

      PDF
      2,40 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Polska

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15

      PDF
      208,02 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32