Zegar cyfrowy tygodniowy komfort 56 kroków programowych 230V 1P 16A EG103E

EAN
3250612279968
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
760,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Liczba kanałów funk­cyj­nych
    1
  • Funkcja
    symu­lacja obec­ności
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    wyświe­tlacz LCD z podświe­tle­niem
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    195 / 230 / 264 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    64 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Długość
    85 mm
  • Szero­kość produktu
    35 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    2 modules
Moc
  • Moc wejściowa
    6 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2 W
  • Strata mocy przy pełnym obcią­żeniu
    ≈ 2 W
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    0.5 W
Bateria
  • Rezerwa zasilania [lata]
    ≈ 5 a
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    2300 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    maks. 2300 W
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 6mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1,5 / 10mm²
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    1…6 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    1.5…10 mm²
  • Liczba styków
    1
  • Rodzaj styku
    1 prze­łącznik
Ustawienia
  • numbe­ro­fpro­gram­steps
    56
  • Najkrótszy czas prze­łączenia
    1 mn
  • Rodzaj progra­mo­wania
    cyfrowy, z kluczem progra­mu­jącym
  • Programy
    z programem losowym ; program urlopowy akty­wowany wg daty
  • Czas
    z auto­ma­tycznym prze­łączaniem czas letni/zimowy
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów
    1
  • Liczba czasów prze­łączenia wł./wył.
    56
  • Zasilanie rezer­wowe
    5 lat
  • Z programem ferie
    Tak
Zasto­so­wanie
  • Cykl
    tygo­dniowo
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Klucze
    Z kluczem progra­mu­jącym
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Dokład­ność
    1,5
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie