Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t Ø10m • EER501 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju : Stany Zjednoczone.
×
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
    System QuickConnect
    Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
    Sprawdź!
    • Rozwiązania
    • Dystry­bucja energii
      • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
      • System Quick­Con­nect
      • Ogra­nicz­niki prze­pięć
      • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
      • unimes H
      • univers N
      • ACB hw+
      • MCCB h3+
      • unibar H
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zarzą­dzanie energią
      • Stacje łado­wania witty
      • System Flow
      • agardio.manager
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
      • Systemy podło­gowe
      • Systemy ścienne BR
      • Systemy sufi­towe
      • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie Glas
      • Berker K.1
      • Berker B.3
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker B.7
      • Berker B.Kwadrat
      • Berker Radio Touch DAB+
      • Berker manu­fak­tura
      • lumina intense
      • lumina passion
      • lumina soul
      • lumina elek­tro­nika
      • Hager gallery 45x45
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Auto­ma­tyka budynku
      • System KNX
      • KNX easy
      • KNX Secure
      • KNX quic­klink
      • Sterownik grzewczy KNX
      • domovea
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Wiedza i inspiracja
    Nowość: Centrum pobierania
    Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
    Sprawdź!
    • Wiedza i inspiracja
    • Wiedza i inspi­racja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Filmy instruk­ta­żowe
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Newsletter
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Narzędzia i aplikacje
    Apli­kacja Hager Ready
    Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
    Sprawdź!
    • Narzędzia i aplikacje
    • Aplikacja Hager Ready
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Program Hagercad 6
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Konfigurator
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Biblioteka CADprofi Hager
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power setup
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power touch
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Szkolenia i wsparcie
    Webinary
    Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
    Zapisz się
    • Szkolenia i wsparcie
    • Obsługa klienta
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Akademia Hager
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Modele BIM
      • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • BIM - rozdziel­nice
      • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
      • Zobacz więcej
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Kata­logi główne i broszury
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Zobacz więcej
  • O nas
    Hager dla Instalatora
    Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
    Dołącz do grupy
    • O nas
    • Nasi dystrybutorzy
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Napisz do nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Social media
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Kariera
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zrów­no­wa­żony rozwój
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zobacz więcej
  • Zobacz wszystkie kategorie
Konto
  • Katalog
  • Czuj­niki ruchu i obec­ności
  • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
  • Czujki sufi­towe
  • EER501
EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m

Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m

EER501

EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
  • Czuj­niki ruchu i obec­ności

Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m EER501

EAN
3250612256228
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
740,00 zł
/ szt. *
740,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wykrywanie
  • Kąt detekcji
    360 - 360
  • Typ czuj­nika
    Czujnik obec­ności
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 50 Hz
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    73 mm
Materiały
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP41
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Montaż podtyn­kowy

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2022-06-07
PDF
207,10 kB
REACH declaration EER501 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EER501 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie EER501 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu EER501

  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2024-06-05 | Hager Polska

    Instrukcja montażu pl-PL 2024-06-05

    PDF
    424,04 kB
    Zdjęcie Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03) | Hager Polska

    Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03)

    Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    540,09 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m; EER501

    PDF
    344,28 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    EE804A - Czujnik ruchu sufitowy natynkowy 360 stopni biały
    EE804A
    Czujnik ruchu sufitowy natynkowy 360 stopni biały
    Cena
    538,00 zł
    / szt. *
    538,00 zł
    / szt. *
  • 2
    EE805A - Czujnik ruchu sufitowy podtynkowy 360 stopni biały
    EE805A
    Czujnik ruchu sufitowy podtynkowy 360 stopni biały
    Cena
    546,00 zł
    / szt. *
    546,00 zł
    / szt. *
  • 3
    EE815 - Czujnik obecności 360 stopni IR p/t biały
    EE815
    Czujnik obecności 360 stopni IR p/t biały
    Cena
    1269,00  zł
    / szt. *
    1269,00  zł
    / szt. *
  • 4
    EE883 - Czujnik ruchu HF 360 stopni IP54, biały
    EE883
    Czujnik ruchu HF 360 stopni IP54, biały
    Cena
    598,00 zł
    / szt. *
    598,00 zł
    / szt. *
  • 5
    EED503 - Czujnik obecności DALI 360° p/t detekcja Ø20m
    EED503
    Czujnik obecności DALI 360° p/t detekcja Ø20m
    Cena
    905,00 zł
    / szt. *
    905,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32