The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
    • Czujki sufi­towe
    • EER501
    EAN
    3250612256228
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Czujki sufi­towe

    Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m EER501

    Cena
    800,50  zł
    / szt. *
    800,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m

    EER501

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      360 - 360
    • Typ czuj­nika
      Czujnik obec­ności
    • Kąt detekcji w poziomie
      360 - 360
    Ustawienia
    • Czas opóź­nienia wyłączenia
      0
    • Czas opóź­nienia zadzia­łania włącz­nika
      0
    Oświe­tlenie
    • Zasilanie lampy LED
      400 W
    • Czułość czuj­nika natężenia oświe­tlenia
      5 - 2000 lx
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk wtykowy
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      73 mm
    • Wyso­kość montażu
      2,50 - 2,50 m
    • Śred­nica
      62 mm
    • Śred­nica wbudowania
      50 mm
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Powierzchnia
      Połysk
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP41
    Sprzęt
    • Dosto­so­wany do obciążeń pojem­no­ścio­wych
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    • Możliwość montażu sufi­to­wego
      Tak
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      2,50 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      5 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2022-06-07
    PDF
    207,10 kB
    REACH declaration EER501
    PDF
    RoHS report EER501
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EER501 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EER501

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EER501 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EER501

      Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2024-06-05 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2024-06-05

      PDF
      424,04 kB
      Zdjęcie Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03) | Hager Polska

      Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03)

      Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      540,09 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-04

      PDF
      109,23 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m; EER501

      PDF
      344,28 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2023-11-03

      PDF
      110,99 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EED518 - Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t
      EED518
      Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t
      Cena
      1 114,00  zł
      / szt. *
      1 114,00  zł
      / szt. *
    • 2
      EER515 - Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
      EER515
      Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
      Cena
      995,50  zł
      / szt. *
      995,50  zł
      / szt. *
    • 3
      EER513 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m
      EER513
      Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m
      Cena
      962,50  zł
      / szt. *
      962,50  zł
      / szt. *
    • 4
      EE815 - Czujnik obecności 360 stopni IR p/t biały
      EE815
      Czujnik obecności 360 stopni IR p/t biały
      Cena
      1 373,00  zł
      / szt. *
      1 373,00  zł
      / szt. *
    • 5
      EED515 - Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m
      EED515
      Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m
      Cena
      1 055,00  zł
      / szt. *
      1 055,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32