tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 3-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone EER3333020
EAN
4012002248959
Liczba w opakowaniu
6 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
95,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
Łączność
-
Rodzaj montażuRastec 45®, Montaż zatrzaskowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe45 mm
-
Wysokość135 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość40 mm
-
Liczba jednostek3
Materiały
-
KolorCzerwony
-
Kod RAL3020
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoZ bolcem uziemiającym
-
Obrócona wkładka centralnaTak
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
Pojemność
-
Liczba modułów6
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
-
OsłonaBez pokrywy
-
OchronaZwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Broszury techniczne
tehalit.gb-eg - informacje techniczne
PDF1011,31 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2019-10-31
PDF186,28 kBEU-Declaration EER-ESR T066A DE_EN 12082019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF51,91 kB
Więcej materiałów