Czujnik ruchu 220 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 antracyt EE861

EAN
3250612258642
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
1029,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    2.5 m
  • Zale­cana wyso­kość montażu
    2.5 m
Pomiary
  • Metoda detekcji
    Podczer­wień
Zasilacz
  • Napięcie zasilania
    230V +/- 15%
Detekcja
  • Kąt detekcji
    220 °
  • Kąt detekcji
    220 °
  • Zakres detekcji (odle­głość) - front
    16 m
  • Zakres detekcji (odle­głość) - bok
    10 m
Materiał
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7016
  • Materiał
    tworzywo
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Natężenie oświe­tlenia zadzia­łania, regulowane
    ≈ 5…1000 lx
  • Zakres natężenia oświe­tlenia
    5 / 1000 Lux
Instalacja / Montaż
  • Maksy­malna wyso­kość montażu
    4 m
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Ustawienia
  • Regulacja czułości
    Tak
  • Czas opóź­nie­nia, regulowany
    5 s…30 mn
Dostawa
  • Część składowa
    z elemen­tami mocu­jącymi
Wypo­sażenie
  • Kąt detekcji poziomej
    220 °
  • Obro­towy
    z możliwo­ścią pochylania w pionie i obra­cania w poziomie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP55
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -20…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…60 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    czujnik ruchu
  • Główna linia projek­towa
    czuj­niki ruchu
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie