Czujnik ruchu 140 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 antracyt EE851

EAN
3250612258512
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
552,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    bez
Funkcje
  • Funkcja
    symu­lacja obec­ności ; soto­so­wany jako urządzenia samo­dzielne, główne lub rozsze­rzenie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    2.5 mm
  • Zale­cana wyso­kość montażu
    2.5 m
Zasięg
  • Zasięg boczny
    po ≈ 6 m
Zasilacz
  • Napięcie zasilania
    230V +/- 15%
Detekcja
  • Kąt detekcji
    140 °
  • Kąt detekcji
    140 °
  • Zakres detekcji (odle­głość) - front
    16 m
  • Zakres detekcji (odle­głość) - bok
    10 m
Materiał
  • Kolor
    antracyt
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Natężenie oświe­tlenia zadzia­łania, regulowane
    ≈ 5…1000 lx
  • Zakres natężenia oświe­tlenia
    5 / 1000 Lux
Stero­wanie LED
  • Lampki LED 230 V
    20 x 20 W
  • BLC
    z diodą do sygna­lizacji wykrycia i trybu pracy
Instalacja / Montaż
  • Maksy­malna wyso­kość montażu
    4 m
  • Montaż
    do montażu na ścia­nach i sufi­tach, montaż w naroż­nikach za pomocą adap­tera
Ustawienia
  • Regulacja czułości
    Tak
  • Czas opóź­nie­nia, regulowany
    5 s…30 mn
  • Ustawienia
    z poten­cjometrami do ustawienia natężenia oświe­tlenia zadzia­łania i czasu opóź­nienia bez koniecz­ności demon­tażu
Dostawa
  • Część składowa
    z elemen­tami mocu­jącymi
Wypo­sażenie
  • Kąt detekcji poziomej
    140 °
  • Obro­towy
    z możliwo­ścią pochylania w pionie i obra­cania w poziomie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -20…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…60 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię ; oszczędzanie energii poprzez wł-/wyłączenie oswie­tle­nia, zależne od wykrycia obec­ności i natężenia o
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    czujnik ruchu
  • Główna linia projek­towa
    czuj­niki ruchu

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie