The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
    • Czuj­niki ścienne
    • EE841
    EAN
    3250612258413
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Czuj­niki ścienne

    Czujnik ruchu 360 stopni Standard IP55 antracyt EE841

    Cena
    1 310,00  zł
    / szt. *
    1 310,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik ruchu 360 stopni Standard IP55 antracyt

    EE841

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu
    • EE856

      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x antracyt

      230,30  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • EE856

      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x antracyt

      230,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      360 - 360
    • Typ czuj­nika
      Czujnik ruchu
    • Kąt detekcji w poziomie
      360 - 360
    Ustawienia
    • Zwłoczny
      5 S - 15 Min
    • Regulowana czułość reakcji
      Tak
    Oświe­tlenie
    • Regulowana jasność reakcji
      5 - 1000 lx
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Szero­kość
      91 mm
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      2,50 - 2,50 m
    • Wyso­kość montażu
      2 - 4 m
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      1500 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 55 °C
    Materiały
    • Kolor
      Antracyt
    • Kod RAL
      7016
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Powierzchnia
      Mat
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Tak
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Możliwość stoso­wania jako urządzenie samo­dzielne, główne lub rozsze­rzenie
    • Rodzaj pracy
      Z 2 trybami pracy: włączanie zależne od czasu i natężenia oswie­tlenia lub tryb impulsowy
    • Montaż
      Do montażu na ścia­nach i sufi­tach, montaż w naroż­nikach za pomocą adap­tera
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +10%/-15%
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      12 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      6 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE841
    PDF
    RoHS report EE841
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EE841 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EE841

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EE841 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EE841

      Czujnik ruchu 360 stopni Standard IP55 antracyt

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-10-26

      PDF
      184,14 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-28

      PDF
      379,87 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      85341289 - B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m biały
      85341289
      B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały
      Cena
      669,90  zł
      / szt. *
      669,90  zł
      / szt. *
    • 2
      85341188 - S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1,1 m biały
      85341188
      S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały
      Cena
      421,10  zł
      / szt. *
      421,10  zł
      / szt. *
    • 3
      85342124 - Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m alu aks, lak
      85342124
      Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m alu aks, lak
      Cena
      463,10  zł
      / szt. *
      463,10  zł
      / szt. *
    • 4
      85342126 - Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m, ant, aks lak
      85342126
      Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, ant, aks lak
      Cena
      463,10  zł
      / szt. *
      463,10  zł
      / szt. *
    • 5
      85342129 - Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m biały, aks
      85342129
      Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały, aks
      Cena
      434,90  zł
      / szt. *
      434,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32