The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
    • Czuj­niki ścienne
    • EE820
    EAN
    3250612258208
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Czuj­niki ścienne

    Czujnik ruchu 140 stopni Standard IP55 biały EE820

    Cena
    568,50  zł
    / szt. *
    568,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik ruchu 140 stopni Standard IP55 biały

    EE820

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu 2 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu
    • EE827

      Zestaw montażowy sufitowy do czujników ruchu EE82x/EE83x biały

      300,30  zł  / szt.*
    • EE825

      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE82x/EE83x biały

      209,10  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • EE825

      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE82x/EE83x biały

      209,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      140 -140 °
    • Typ czuj­nika
      Czujnik ruchu
    • Kąt detekcji w poziomie
      140 - 140
    Ustawienia
    • Zwłoczny
      5 S - 15 Min
    • Regulowana czułość reakcji
      Nie
    Oświe­tlenie
    • Regulowana jasność reakcji
      5 - 1000 lx
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Wymiary
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      2,50 - 2,50 m
    • Wyso­kość montażu
      2 - 4 m
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      1500 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 55 °C
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Tak
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Stoso­wany tylko jako urządzenie pojedyncze
    • Rodzaj pracy
      Z 2 trybami pracy: włączanie zależne od czasu i natężenia oswie­tlenia lub tryb impulsowy
    • Osłona
      Z przy­słonami do ogra­niczania pola detekcji
    • Montaż
      Do montażu na ścia­nach i sufi­tach, montaż w naroż­nikach za pomocą adap­tera
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +10%/-15%
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      16 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      8 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EE820
    PDF
    RoHS report EE820
    PDF
    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EE820 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EE820

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EE820 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EE820

      Czujnik ruchu 140 stopni Standard IP55 biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830 | Hager Polska

      Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      557,10 kB
      Zdjęcie Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200°  EE82.., EE83.. | Hager Polska

      Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..

      Instrukcja montażu fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,60 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, nl-NL 2015-01-08 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, nl-NL 2015-01-08

      PDF
      2,96 MB
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie Setting instruction for EE82xx-EE83xx - Motion detector (FR-DE-EN-NL-ES-PT-SV-NO, 2016-09) | Hager Polska

      Setting instruction for EE82xx-EE83xx - Motion detector (FR-DE-EN-NL-ES-PT-SV-NO, 2016-09)

      Dane techniczne - Załącznik do produktu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2016-11-29

      PDF
      1,28 MB
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie Technical data sheet for EE820 IP55 motion detector | Hager Polska

      Technical data sheet for EE820 IP55 motion detector

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2016-10-03

      PDF
      1,64 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Czujniki ruchu zewnętrzne IP55; EE82…, EE83…

      PDF
      184,07 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      85341289 - B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m biały
      85341289
      B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały
      Cena
      669,90  zł
      / szt. *
      669,90  zł
      / szt. *
    • 2
      85341188 - S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1,1 m biały
      85341188
      S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały
      Cena
      421,10  zł
      / szt. *
      421,10  zł
      / szt. *
    • 3
      85342124 - Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m alu aks, lak
      85342124
      Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m alu aks, lak
      Cena
      463,10  zł
      / szt. *
      463,10  zł
      / szt. *
    • 4
      85342126 - Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m, ant, aks lak
      85342126
      Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, ant, aks lak
      Cena
      463,10  zł
      / szt. *
      463,10  zł
      / szt. *
    • 5
      85342129 - Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m biały, aks
      85342129
      Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały, aks
      Cena
      434,90  zł
      / szt. *
      434,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32