The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • EE816
    EAN
    3250617579209
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA

    Czujnik obecności DALI 360 stopni IR p/t biały EE816

    Cena
    1 579,00  zł
    / szt. *
    1 579,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik obecności DALI 360 stopni IR p/t biały

    EE816

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu
    • EE807

      KNX e/s Pilot do konfiguracji czujników obecności 360°, czarny

      430,80  zł  / szt.*
    • EE808

      KNX e/s Pilot do obsługi czujników obecności 360°, czarny

      349,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      360 - 360
    • Typ czuj­nika
      Czujnik obec­ności
    • Kąt detekcji w poziomie
      360 - 360
    Ustawienia
    • Zwłoczny
      1 Min - 1 h
    • Regulowana czułość reakcji
      Nie
    • Czas opóź­nienia wyłączenia
      0
    • Czas opóź­nienia zadzia­łania włącz­nika
      0
    Oświe­tlenie
    • Regulowana jasność reakcji
      5 - 1000 lx
    • Zasilanie lampy LED
      0
    • Czułość czuj­nika natężenia oświe­tlenia
      5 - 1000 lx
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zaciski śrubowe
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Szero­kość
      80 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      70 mm
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      2,5 - 3,5 m
    • Wyso­kość montażu
      2 - 4 m
    • Śred­nica
      80 mm
    • Śred­nica wbudowania
      68 mm
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 45 °C
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9001
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Powierzchnia
      Mat
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP41
    Sprzęt
    • Dosto­so­wany do obciążeń pojem­no­ścio­wych
      Tak
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Tak
    • Możliwość montażu sufi­to­wego
      Nie
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Stoso­wany tylko jako urządzenie pojedyncze
    • Rodzaj pracy
      Tryby pracy: półau­to­ma­tyczny, auto­ma­tyczny, tryb ucze­nia, dzienny, korytarz, biuro, tryb testowy
    • Montaż
      Zaciski sprężynowe do zabu­dowy w suficie
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +10%/-15%
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      7 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      6 m

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EE816 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EE816

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EE816 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EE816

      Czujnik obecności DALI 360 stopni IR p/t biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360° | Hager Polska

      Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360°

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      895,71 kB
      Zdjęcie Notice EE816 FR-GB | Hager Polska

      Notice EE816 FR-GB

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      346,08 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28

      PDF
      126,71 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Czujnik obecności DALI 360 stopni IR p/t biały; EE816

      PDF
      177,13 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32