agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 40A 1M, M-bus, MID ECM140D
EAN
3250612231294
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
976,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Energy manager 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
System magistralnyM-BUS
-
Układ biegunów1P+N
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy40 A
-
Maksymalne natężenie prądu obwodu pomiarowego40 A
Pojemność
-
Liczba modułów1
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie bezpośrednie
Wymiary
-
Wysokość92 mm
-
Szerokość18 mm
-
Głębokość60 mm
Główne atrybuty elektryczne
-
Typ impulsówOptyczny
Kompatybilność
-
Odpowiednie doZakup/dostawa
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia pomiarowego16 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny wyjścia pomiarowego16 - 16 mm²
-
Typ złącza/wtyku magistraliZłącze wtykowe przyłączeniowe
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania1 - 1 Nm
Cechy mechaniczne
-
Nominalny moment dokręcania zacisku cyfrowego0,50 - 0,50 Nm
Pomiar
-
Układ pomiarowyPomiar bezpośredni
-
Typ urządzenia pomiarowegoElektroniczny
-
Zakres pomiarowy prądu0,25 - 40,0 A
-
Zakres pomiarowy napięcia Ph-N92 - 276 V
-
Zakres częstotliwości45 - 65 Hz
Zasilanie
-
Liczba faz zasilania1
Funkcje
-
Klasa dokładnościB
-
Liczba taryf licznika- /T1...T2 M-BUS
-
Jest skalibrowanyTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
Moc
-
Pobór mocy VA2 VA
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1 W
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Załącznik do produktu
M-Bus Protocol Technical description - Rev.2.2
XLS187,00 kB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi de-DE, en-GB 2024-01-11
PDF2,06 MBInstrukcja obsługi pl-PL, ar 2024-01-17
PDF2,17 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-15
PDF451,44 kBLiczniki energii elektrycznej, 1-fazowe, 40A; ECM14…, ECP14…, ECR14...
PDF188,40 kB
Więcej materiałów