DB Kolumna 1-str 45 3,0-3,3m, alu • DBS453000ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
    System QuickConnect
    Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
    Sprawdź!
    • Rozwiązania
    • Dystry­bucja energii
      • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
      • System Quick­Con­nect
      • Ogra­nicz­niki prze­pięć
      • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
      • unimes H
      • univers N
      • ACB hw+
      • MCCB h3+
      • unibar H
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zarzą­dzanie energią
      • Stacje łado­wania witty
      • System Flow
      • agardio.manager
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
      • Systemy podło­gowe
      • Systemy ścienne BR
      • Systemy sufi­towe
      • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie Glas
      • Berker K.1
      • Berker B.3
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker B.7
      • Berker B.Kwadrat
      • Berker Radio Touch DAB+
      • Berker manu­fak­tura
      • lumina intense
      • lumina passion
      • lumina soul
      • lumina elek­tro­nika
      • Hager gallery 45x45
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Auto­ma­tyka budynku
      • System KNX
      • KNX easy
      • KNX Secure
      • KNX quic­klink
      • Sterownik grzewczy KNX
      • domovea
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Wiedza i inspiracja
    Nowość: Centrum pobierania
    Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
    Sprawdź!
    • Wiedza i inspiracja
    • Wiedza i inspi­racja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Filmy instruk­ta­żowe
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Newsletter
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Narzędzia i aplikacje
    Apli­kacja Hager Ready
    Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
    Sprawdź!
    • Narzędzia i aplikacje
    • Aplikacja Hager Ready
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Program Hagercad 6
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Konfigurator
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Biblioteka CADprofi Hager
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power setup
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power touch
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Szkolenia i wsparcie
    Webinary
    Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
    Zapisz się
    • Szkolenia i wsparcie
    • Obsługa klienta
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Akademia Hager
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Modele BIM
      • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • BIM - rozdziel­nice
      • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
      • Zobacz więcej
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Kata­logi główne i broszury
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Zobacz więcej
  • O nas
    Hager dla Instalatora
    Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
    Dołącz do grupy
    • O nas
    • Nasi dystrybutorzy
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Napisz do nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Social media
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Kariera
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zrów­no­wa­żony rozwój
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zobacz więcej
  • Zobacz wszystkie kategorie
Konto
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.DB, tehalit.DA
  • tehalit.DB, tehalit.DA - system kolumn elek­tro­in­stalacyj­nych z alumi­nium
  • DBS453000ELN
DBS453000ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,0-3,3m, alu
DBS453000ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,0-3,3m, alu
DBS453000ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,0-3,3m, alu
DBS453000ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,0-3,3m, alu

tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,0-3,3m, alu

DBS453000ELN

DBS453000ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,0-3,3m, alu
DBS453000ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,0-3,3m, alu
DBS453000ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,0-3,3m, alu
DBS453000ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,0-3,3m, alu
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,0-3,3m, alu DBS453000ELN

EAN
4012740857277
Liczba w opakowaniu
2 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
1 392,20 zł
/ szt. *
1392,20  zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość
    65 mm
  • Szero­kość
    65 mm
  • Wyso­kość montażu
    3,0 - 3,3 m
  • Kształt bieguna
    Prosto­kątny
  • Szero­kość pokrywy
    45 mm
Pokrywa, drzwi
  • Liczba możliwych do montażu pokryw
    1
Sprzęt
  • Regulowany
    Tak
  • Jest prze­nośny
    Nie
Kabel
  • Pozycja wejścia kabla
    Górny
Instalacja, montaż
  • Możliwość montażu sufi­to­wego
    Tak
  • Przy­sto­so­wany do montażu na podłodze
    Tak
Materiały
  • Materiał
    Alumi­nium
  • Kolor
    Alumi­nium
Konfi­guracja
  • Liczba boków do zamon­to­wania
    Jednostronny

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
PDF
392,46 kB
REACH declaration DBS453000ELN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration DBS453000ELN (english)
PDF
103,84 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie DBS453000ELN | Hager Polska

    Zdjęcie produktu DBS453000ELN

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Polska

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    DAF24520009016 - tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z elastycznym przyłączem H=2m biały
    DAF24520009016
    tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z elastycznym przyłączem H=2m biały
    Cena
    3882,10  zł
    / szt. *
    3882,10  zł
    / szt. *
  • 2
    DAF2452000ELN - tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z elastycznym przyłączem H=2m alu
    DAF2452000ELN
    tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z elastycznym przyłączem H=2m alu
    Cena
    3438,40  zł
    / szt. *
    3438,40  zł
    / szt. *
  • 3
    DAF28020009016 - tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m biały
    DAF28020009016
    tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m biały
    Cena
    4436,60  zł
    / szt. *
    4436,60  zł
    / szt. *
  • 4
    DAF2802000ELN - tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m alu
    DAF2802000ELN
    tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m alu
    Cena
    4100,00  zł
    / szt. *
    4100,00  zł
    / szt. *
  • 5
    DAF4520009016 - tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-45 z elastycznym przyłączem H=2m biały
    DAF4520009016
    tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-45 z elastycznym przyłączem H=2m biały
    Cena
    3161,10  zł
    / szt. *
    3161,10  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32