The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.DB, tehalit.DA
    • tehalit.DAP, tehalit.DBP - system miniko­lumn elek­tro­in­stalacyj­nych z alumi­nium
    • DBP245650ELN
    EAN
    4012740857048
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.DAP, tehalit.DBP - system miniko­lumn elek­tro­in­stalacyj­nych z alumi­nium

    tehalit.DB Minikolumna dwustronna 45 wys. 650mm alu DBP245650ELN

    Cena
    1 116,00  zł
    / szt. *
    1 116,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    tehalit.DB Minikolumna dwustronna 45 wys. 650mm alu

    DBP245650ELN

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Głębo­kość
      130 mm
    • Szero­kość
      65 mm
    • Wyso­kość montażu
      0,65 - 0,65 m
    • Regulacja wyso­kości
      0
    • Wewnętrzny prze­krój poprzeczny
      4400 - 4400 mm²
    • Kształt bieguna
      Prosto­kątny
    • Szero­kość pokrywy
      45 mm
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba możliwych do montażu pokryw
      2
    Sprzęt
    • Regulowany
      Nie
    • Jest prze­nośny
      Nie
    Kabel
    • Pozycja wejścia kabla
      Z dołu / na dole
    Instalacja, montaż
    • Możliwość montażu sufi­to­wego
      Nie
    • Przy­sto­so­wany do montażu na podłodze
      Tak
    Materiały
    • Materiał
      Alumi­nium
    • Obróbka
      Anodowane
    • Kolor
      Alumi­nium
    Konfi­guracja
    • Liczba boków do zamon­to­wania
      Dwustronny

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)
    PDF
    393,82 kB
    REACH declaration DBP245650ELN
    PDF
    Hager RoHS report DBP245650ELN
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie DBP245650ELN | Hager Polska

      Zdjęcie produktu DBP245650ELN

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa DBP245650ELN | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa DBP245650ELN

      tehalit.DB Minikolumna dwustronna 45 wys. 650mm alu

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

      PDF
      260,79 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2025-07-24

      PDF
      161,20 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Polska

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      DAP456509016 - tehalit.DA200 Minikolumna jednostronna DA200-45 H=650mm biały
      DAP456509016
      tehalit.DA200 Minikolumna jednostronna DA200-45 H=650mm biały
      Cena
      1 584,00  zł
      / szt. *
      1 584,00  zł
      / szt. *
    • 2
      DAP2456509016 - tehalit.DA200 Minikolumna dwustronna DA200-45 H=650mm biały
      DAP2456509016
      tehalit.DA200 Minikolumna dwustronna DA200-45 H=650mm biały
      Cena
      2 152,00  zł
      / szt. *
      2 152,00  zł
      / szt. *
    • 3
      DAP245700ELN - tehalit.DA200 Minikolumna dwustronna DA200-45 H=650mm alu
      DAP245700ELN
      tehalit.DA200 Minikolumna dwustronna DA200-45 H=650mm alu
      Cena
      1 833,00  zł
      / szt. *
      1 833,00  zł
      / szt. *
    • 4
      BRAP0802ELN - tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, alu anodyzowany
      BRAP0802ELN
      tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, alu anodyzowany
      Cena
      139,90  zł
      / Metr *
      139,90  zł
      / Metr *
    • 5
      DAP280650ELN - tehalit.DA200 Minikolumna dwustronna DA200-80 H=650mm alu
      DAP280650ELN
      tehalit.DA200 Minikolumna dwustronna DA200-80 H=650mm alu
      Cena
      2 040,00  zł
      / szt. *
      2 040,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32