tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-80 z mech. rozporowym H=3,4-3,7m alu DAS803400ELN
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
-
Głębokość65 mm
-
Szerokość98 mm
-
Wysokość montażu3,4 - 3,7 m
-
Regulacja wysokości300 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny5400 - 5400 mm²
-
Kształt biegunaProstokątny
-
Szerokość pokrywy80 mm
-
Liczba możliwych do montażu pokryw1
-
RegulowanyTak
-
Jest przenośnyNie
-
Pozycja wejścia kablaGóra
-
Możliwość montażu sufitowegoTak
-
Przystosowany do montażu na podłodzeTak
-
MateriałAluminium
-
WykończenieAnodowane
-
KolorAluminium
-
Liczba boków do zamontowaniaJednostronny
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa DAS803400ELN
tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-80 z mech. rozporowym H=3,4-3,7m alu
PDF -
ProductNotice
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
MarketingCatalogue
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF298,62 kB
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF133,23 kB