tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z zaciskiem mocującym H=3,4m alu DAK2803400ELN
EAN
4012740907668
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
5102,10 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość130 mm
-
Szerokość98 mm
-
Wysokość montażu3,36 - 3,36 m
-
Regulacja wysokości0
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny10800 - 10800 mm²
-
Kształt biegunaProstokątny
-
Szerokość pokrywy80 mm
Pokrywa, drzwi
-
Liczba możliwych do montażu pokryw2
Sprzęt
-
RegulowanyTak
-
Jest przenośnyNie
Kabel
-
Pozycja wejścia kablaGórny
Instalacja, montaż
-
Możliwość montażu sufitowegoTak
-
Przystosowany do montażu na podłodzeTak
Materiały
-
MateriałAluminium
-
ObróbkaAnodowane
-
KolorAluminium
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF1,58 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Więcej materiałów