tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m biały DAF8020009016
EAN
4012740015776
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
3327,50 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość65 mm
-
Szerokość98 mm
-
Wysokość montażu2 - 2 m
-
Regulacja wysokości0
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny5400 - 5400 mm²
-
Kształt biegunaProstokątny
-
Szerokość pokrywy80 mm
Pokrywa, drzwi
-
Liczba możliwych do montażu pokryw1
Sprzęt
-
RegulowanyNie
-
Jest przenośnyTak
Kabel
-
Pozycja wejścia kablaGórny
Instalacja, montaż
-
Możliwość montażu sufitowegoNie
-
Przystosowany do montażu na podłodzeNie
Materiały
-
MateriałAluminium
-
ObróbkaLakierowany
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Więcej materiałów