tehalit.VE-EE Pierścień zaciskowy do puszki instalacyjnej <32mm czarny BSR02R

EAN
4012740027564
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
45,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Śred­nica wbudowana
    122 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Kształt pokrywy
    brak
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Materiał
    Poliamid (PA)
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do instalacji beto­nowej
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie