tehalit.VE-EE Puszka podłogowa uchylna do p.instalacyjnej R02 tworzywo czarny BSR02KK9005

EAN
4012740027496
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
233,90zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Minimalna głębo­kość montażowa
    86 mm
  • Śred­nica wbudowana
    122 mm
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Materiał
    Poliamid (PA)
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    struk­tura
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do instalacji beto­nowej
    Tak
Podłączenie
  • Liczba wlotów prze­wodów
    2
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Maks. obcią­żenia
    500 N / 5 kN
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie