tehalit.VE-EE Puszka R02 2xM45 schuko pł Keyst Typ01 p.uchylna tworzywo czarny BSR02D03

EAN
4012740028677
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
636,60zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Minimalna głębo­kość montażowa
    86 mm
  • Śred­nica wbudowana
    122 mm
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Materiał
    materiały różne
  • Powierzchnia
    struk­tura
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do instalacji beto­nowej
    Tak
Podłączenie
  • Liczba wlotów prze­wodów
    4
Wypo­sażenie
  • Liczba urządzeń do wbudowania
    2
  • Liczba puszek instalacyj­nych
    1
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Maks. obcią­żenia
    500 N / 5 kN
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie